??
Seleção de modelos em CAD
K1362.11916
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1362 - Combination spanner with protective caps
Bill of material
K1362.11916
BESTKIPP
Order No.
K1362.11916
BENENNUNG
Item code
Protective insert
AUSF
version
for ring spanner
SW
width across flats
19 mm
SW2
width across flats
16 mm
A
height
- mm
A1
height
- mm
B
height
- mm
B1
height
- mm
L
Length
- mm
L1
Length
- mm
D
diameter
- mm
D1
diameter
- mm
D2
diameter
30 mm
T
distance
- mm
T1
height
14,5 mm
H
width
- mm
H1
height
16,5 mm
GEW
Approx. weight
0.0066 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330706
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions